Pojistné termostaty, ST-2

087N1051

Pojistný termostat ST-2

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.458 Kilogram
Čistá hmotnost 0.458 Kilogram
Objem 2.025 Liter
EAN 5702421715024

 

Bezpečnostní omezovač STB [°C] 95 °C
Contain batteries No
Description Pojistný termostat ST-2
Diferenční STB [K] 12 (+/- 3)
Diferenční TR [K] 4 (+/- 1)
Délka čidla teploty [mm] 100 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Indukční zatížení kontaktu [A] 2.5 A
Jmenovitý tlak [bar] 10 bar
Kabelový vstup Pg 20
Kontakty Ag 1000/1000
Label product Yes
Materiál jímky čidla Mosaz Ms 58/měď
Nastavení TR termostatu [°C] [max.] 90 °C
Nastavení TR termostatu [°C] [min.] 30 °C
Ohmické zatížení kontaktu [A] 10 A
Orientace montáže Bez omezení
Počet teplotních čidel 2
Produktová skupina Safety Thermostats
Průměr čidla teploty [mm] 9 mm
Přepravní teplota [°C] [max.] 80 °C
Přepravní teplota [°C] [min.] -15 °C
Přesnost vypnutí [K] [max.] 6 K
Přesnost vypnutí [K] [min.] 0 K
Připojení čidla R ½
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Reset teplotního rozdílu STB Manuální
Reset teplotního rozdílu TR Automatický
SCIP dossier no. b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673
SCIP dossier product name Safety thermostats ST-1 and ST-2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Snímač teploty [°C] [max.] 130 °C
Stupeň krytí IP40
Teplota okolí [°C] [max.] 80 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 80 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -15 °C
Typ ST-2
Třífázové zatížení kontaktu [A] 7 A

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality