ECA 31

087H3201

ECA 31

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.218 Kilogram
Čistá hmotnost 0.14 Kilogram
Objem 1.231 Liter
EAN 5710104038216

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECA 31
Délka kabelu sběrnice [m] 20 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
Produktová skupina Acc - Electronic contr
Přepravní teplota [°C] [max.] 70 °C
Přepravní teplota [°C] [min.] -40 °C
Schvalovací norma Směrnice EMC: 2004/108/ES
Emise: EN 61000-6-3:2007
Odolnost: EN 61000-6-1:2007
Směrnice LDV 2006/95/ES
Schválení CE
SCIP dossier no. 20541446-5107-481f-bbe6-43d1f3dd4db4
SCIP dossier product name ECA 30, 31
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Spotřeba energie [W] 1 W
Stupeň krytí IP20
Teplota okolí [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 70 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -40 °C
Typ ECA 31
Verze montáže Svislá montáž na stěnu nebo do panelového výřezu

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality