ECL Comfort 296, LCD dot matrix, Napájecí napětí [V] AC: 207 - 244

087H3000

ECL Comfort 296

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.604 Kilogram
Čistá hmotnost 0.598 Kilogram
Objem 2.189 Liter
EAN 5702428935029

 

Aplikační zdroj Podle aplikačního klíče ECL
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECL Comfort 296
Doba zapnutí záložního napájení [h] 72 h
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frekvence napájecího napětí [Hz] 50 Hz
Funkce TUV Antibakteriální program
Automatické ladění
Vliv na teplotu ve zpátečce
In scope of WEEE Yes
Indukční zatížení na výstupu relé [A] 2 A
Komunikace Sběrnice ECL 485 (negalvanicky izolovaná)
M-Bus
ECL-sběrnice (negalvanicky izolovaná)
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max] 244 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 207 V
Nastavení topné křivky pro okruhy vytápění Šestipolohový
Sklon
Ohmické zatížení na výstupu relé [A] 4 A
Počet 3bodových řídicích výstupů motoru 2
Počet digitálních vstupů 2
Počet období komfortu za den 3
Počet okruhů TUV 1
Počet okruhů vytápění 2
Počet okruhů zásobníků TUV 1
Počet vstupů čidla 8 pc
Počet výstupů relé 4
Počet čerpadel 4
Produktová skupina Electronic controllers
SCIP dossier no. 6ba17824-86b2-4c7e-a6d4-cd0d006be20a
Sensor cable length [m] 200 m
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Spotřeba energie [W] 5 W
Stupeň krytí IP40
Teplota okolí [°C] [max.] 45 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 70 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -20 °C
Typ ECL Comfort 296
Typ digitálního vstupu Možný zdvih 12 V
Typ displeje LCD dot matrix
Typ teplotních čidel Pt 1000, konfigurovatelný vstup
Typ uživatelského vstupu Displej
Tlačítkové otočné kolečko
Typ časového spínače Týden
UK RoHS compliance Out of scope
Výstupní napětí relé [V] AC 230 V
Výstupní zatížení pohonu [VA] 15 VA
Všeobecné funkce Funkce alarmu
Procvičení oběhového čerpadla
Procvičení regulačního ventilu
Zařízení pro externí potlačení
Protimrazová ochrana
Program Dovolená
Síť Master – Slave
Ochrana motoru
Připojení dálkového řízení
Viditelné protokolování teploty

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality