ESMB-12, Pt 1000

087B1184

ESMB-12, Pt 1000 universal sensor

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.086 Kilogram
Čistá hmotnost 0.08 Kilogram
Objem 0.225 Liter
EAN 5702421064566

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ESMB-12, Pt 1000 universal sensor
Délka čidla teploty [mm] 45 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Label product Yes
Materiál těla Nerezová ocel
Produktová skupina Sensors
Průměr čidla teploty [mm] 5.7 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 100 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 0 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Stupeň krytí IP54
Svorky elektrického připojení 2vodičový kabel (2 x 0,2 mm2)
Typ ESMB-12
Typ teplotních čidel Pt 1000
Verze montáže Pro potrubí nebo plochý povrch nebo v jímce
Časová konstanta 20 s

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality