ESMU-250, Pt 1000, Nerezová ocel

087B1183

ESMU-250, Pt 1000 ponorný senzor, 250 mm, nerez

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.146 Kilogram
Čistá hmotnost 0.144 Kilogram
Objem 0.791 Liter
EAN 5702421064542

 

Contain batteries No
Description ESMU-250, Pt 1000 ponorný senzor, 250 mm, nerez
Délka čidla teploty [mm] 250 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Jmenovitý tlak [bar] 25 bar
Label product Yes
Materiál Nerezová ocel
Materiál těla Nerezová ocel AISI 316
Produktová skupina Sensors
Průměr čidla teploty [mm] 6 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 140 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 0 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Stupeň krytí IP54
Svorky elektrického připojení Koncová zástrčka pro dva vodiče v hlavě, PG9 kabelový vstup, dodáváno s produktem
Typ ESMU-250
Typ teplotních čidel Pt 1000
Verze montáže G1/2A a podložka (dodáváno s produktem)
Časová konstanta 2 s (voda), 7 s (vzduch)

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality