ESMU-100, Pt 1000, Nerezová ocel

087B1182

ESMU-100, Pt 1000 ponorný senzor, 100 mm, nerez

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.132 Kilogram
Čistá hmotnost 0.132 Kilogram
Objem 0.304 Liter
EAN 5702421064528

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ESMU-100, Pt 1000 ponorný senzor, 100 mm, nerez
Délka čidla teploty [mm] 100 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Jmenovitý tlak [bar] 25 bar
Label product Yes
Materiál Nerezová ocel
Materiál těla Nerezová ocel AISI 316
Produktová skupina Sensors
Průměr čidla teploty [mm] 6 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 140 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 0 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Stupeň krytí IP54
Svorky elektrického připojení Koncová zástrčka pro dva vodiče v hlavě, PG9 kabelový vstup, dodáváno s produktem
Typ ESMU-100
Typ teplotních čidel Pt 1000
Verze montáže G1/2A a podložka (dodáváno s produktem)
Časová konstanta 2 s (voda), 7 s (vzduch)

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality