Teplotní senzor, MBT 5113, 80 mm, G,1/2, ISO 228-1-A

084Z7008

Rozsah teploty [°C]: -50 - 800, Termočlánek: 1 x NiCr-Ni, typ K, Výstupní signál: mV, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: Typ B, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 16

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.471 Kilogram
Čistá hmotnost 0.466 Kilogram
Objem 0.842 Liter
EAN 5702423181292

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Délka prodloužení [in] 1.97 in
Délka prodloužení [mm] 50 mm
Délka vsunutí [mm] 80 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Typ B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP65
In scope of WEEE Yes
Materiál ochranné trubice AISI 316 Ti
Materiál přípojek AISI 316 Ti
Max. teplota okolí [°C] 90 °C
Max. teplota okolí [°F] 194 °F
Množství na formát balení 9 pc
Název produktu Teplotní senzor
Ochranná trubice - průměr [in] [Max] 0.709 in
Ochranná trubice - průměr [in] [Min] 0.551 in
Ochranná trubice - průměr [mm] [Max] 18 mm
Ochranná trubice - průměr [mm] [Min] 14 mm
Označení typu MBT 5113-B001-080-00-0000
Počet svorek [ks] 2 pc
Procesní připojení - rozměr 1/2
Procesní připojení - standard ISO 228-1-A
Procesní připojení - typ G
Procesní připojení samec/samice Vnitřní
Process connection material AISI 316 Ti
Produktová skupina Sensors
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 16
Rozsah teploty [°C] [max.] 800 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
SCIP dossier no. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard prvku čidla EN 60584-2
Standard připojení ISO 228
Teplotní rozsah [°F] [Max] 1472 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Termočlánek 1 x NiCr-Ni, typ K
Termočlánková tolerance EN 60584-2 Class 2
Termočlánkové provedení - standard EN 61515
Tolerance prvku čidla Třída 2
Typ MBT 5113
Typ připojení G
Typ vložky Pevná
Vložka čidla Výměnný
Vnitří délka [in] 3.15 in
Vodiče [ks] 2 pc
Výstupní signál mV

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality