MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A

084Z5277

Rozsah teploty [°C]: -50 - 800, Termočlánek: 1 x NiCr-Ni, typ K, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: Typ B, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 16

Product details

Brutto hmotnost 0.854 Kilogram
Čistá hmotnost 0.849 Kilogram
Objem 1.813 Liter
EAN 5702423164394

 

Ambient temperature max. [°C] 85 °C
Ambient temperature max. [°F] 185 °F
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection size Pg 16
Elektrické připojení Typ B
Enclosure rating IP IP65
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Extension length [in] 3.94 in
Extension length [mm] 100 mm
Formát balení Multi balení
In scope of WEEE Yes
Insertion length [in] 7.9 in
Insertion length [mm] 200 mm
Insertion type Fixed
Materiál přípojek AISI 316 Ti
Množství na formát balení 6 pc
Number of terminals [pcs] 2 pc
Output signal [mA] [max] 20 mA
Output signal [mA] [min] 4 mA
Označení typu MBT 5113-B002-200-10-H160
Procesní připojení samec/samice Vnitřní
Process connection material AISI 316 Ti
Process connection size 3/4
Process connection standard ISO 228-1-A
Process connection type G
Product group Sensors
Product Name Description Temperature transmitter
Protection tube diameter [in] [max] 0.945 in
Protection tube diameter [in] [min] 0.551 in
Protection tube diameter [mm] [max] 24 mm
Protection tube diameter [mm] [min] 14 mm
Protection tube material AISI 316 Ti
Převodník -nastavení rozsahu [°F] [Max] 1112 °F
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozsah teploty [°C] [max.] 800 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
SCIP dossier no. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Sensor element standard EN 60584-2
Sensor element tolerance Class 2
Sensor Insert Exchangeable
Standard připojení ISO 228
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Teplotní rozsah [°F] [Max] 1472 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Termočlánková tolerance EN 60584-2 Class 2
Thermocouple 1 x NiCr-Ni, Type K
Thermocouple design std. EN 61515
Transmitter setting range [°C] [max] 600 °C
Transmitter setting range [°C] [min] 0 °C
Transmitter setting range [°F] [min] 32 °F
Transmitter type Galv. isolated
Typ připojení G
Type MBT 5113
Wires [pcs] 2 pc

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality