Teplotní senzor, MBT 5410, Pt

084Z5095

Odpor prvku čidla [Ohm]: 1000, Výstupní signál: Ohm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.837 Kilogram
Čistá hmotnost 0.762 Kilogram
Objem 2.455 Liter
EAN 5702423144433

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Délka vsunutí [mm] 60 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Box (kovový/plastový)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP67
In scope of WEEE Yes
Materiál ochranné trubice AISI 316 Ti
Max. teplota okolí [°C] 85 °C
Max. teplota okolí [°F] 185 °F
Množství na formát balení 8 pc
Název produktu Teplotní senzor
Ochranná trubice - průměr [mm] 10 mm
Odpor prvku čidla [Ohm] 1000
Označení typu MBT 5410-020-060-000-0000
Počet svorek [ks] 2 pc
Produktová skupina Sensors
Prvek čidla [ks] 1 pc
Průměr ochranné trubky [palce] 0.394 in
Připojovací rozměr elektrického připojení 2 svorky
Rozsah teploty [°C] [max.] 100 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard prvku čidla EN 60751
Teplotní rozsah [°F] [Max] 212 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Tolerance prvku čidla Třída B
Typ MBT 5410
Typ prvku čidla Pt
Typ vložky Pevná
Vložka čidla Výměnný
Vnitří délka [in] 2.36 in
Vodiče [ks] 2 pc
Výstupní signál Ohm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality