Teplotní senzor, MBT 5722, Pt

084Z5001

Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Výstupní signál: Ohm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.52 Kilogram
Čistá hmotnost 1.622 Kilogram
Objem 22.772 Liter
EAN 5702423138036

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Délka vsunutí [mm] 7000 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Box (kovový/plastový)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formát balení Jednotlivé balení
Hodnoceníkrytí IP IP65
In scope of WEEE Yes
Materiál ochranné trubice AISI 316 Ti
Materiál přípojek Mosaz
Max. teplota okolí [°C] 85 °C
Max. teplota okolí [°F] 185 °F
Množství na formát balení 1 pc
Název produktu Teplotní senzor
Ochranná trubice - průměr [mm] 4.5 mm
Odpor prvku čidla [Ohm] 100
Označení typu MBT 5722-003-070-0102-000-0000
Process connection material Mosaz
Produktová skupina Sensors
Prvek čidla [ks] 1 pc
Průměr ochranné trubky [palce] 0.177 in
Připojovací rozměr elektrického připojení 3 svorky
Rozsah teploty [°C] [max.] 200 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Standard prvku čidla EN 60751
Teplotní rozsah [°F] [Max] 392 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Tolerance prvku čidla Třída B
Typ MBT 5722
Typ prvku čidla Pt
Typ vložky Proměnný
UK RoHS compliance Yes with exemptions
Vložka čidla Pevná
Vnitří délka [in] 276 in
Vodiče [ks] 3 pc
Výstupní signál Ohm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality