MBT 5560, 50 mm, G,1/4

084Z4025

Rozsah teploty [°C]: -50 - 200, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 9, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.166 Kilogram
Čistá hmotnost 0.118 Kilogram
Objem 0.501 Liter
EAN 5702423211562

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Délka prodloužení [in] 1.3 in
Délka prodloužení [mm] 33 mm
Délka vsunutí [mm] 50 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Angular connector
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní a vnější
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP65
In scope of WEEE Yes
Materiál ochranné trubice AISI 316 Ti
Materiál přípojek AISI 316 Ti
Max. teplota okolí [°C] 85 °C
Max. teplota okolí [°F] 185 °F
Množství na formát balení 13 pc
Norma pro elektrické připojení EN 175301-803-A
Název produktu Temperature transmitter
Ochranná trubice - průměr [mm] 8 mm
Odpor prvku čidla [Ohm] 1000
Označení typu MBT 5560-0001-0050-10-120
Procesní připojení - rozměr 1/4
Procesní připojení - standard ISO 228-1-A
Procesní připojení - typ G
Procesní připojení samec/samice Vnitřní
Process connection material Nerezová ocel
Produktová skupina Sensors
Průměr ochranné trubky [palce] 0.315 in
Převodník -nastavení rozsahu [°C] [Max] 200 °C
Převodník -nastavení rozsahu [°C] [Min] 0 °C
Převodník -nastavení rozsahu [°F] [Max] 392 °F
Převodník -nastavení rozsahu [°F] [Min] 32 °F
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 9
Rozsah teploty [°C] [max.] 200 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Standard připojení ISO 228
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Teplotní rozsah [°F] [Max] 392 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Tolerance prvku čidla < ± 1% FS
Typ MBT 5560
Typ prvku čidla Pt
Typ převodníku Integrováno
Typ připojení G
Typ vložky Pevná
Vložka čidla Pevná
Vnitří délka [in] 1.97 in
Výstupní signál [mA] [Max] 20 mA
Výstupní signál [mA] [Min] 4 mA

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality