Teplotní senzor, MBT 3250, 50 mm, G,1/2

084Z2435

Rozsah teploty [°C]: -50 - 200, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 9

Product details

Brutto hmotnost 0.144 Kilogram
Čistá hmotnost 0.141 Kilogram
Objem 0.149 Liter
EAN 5702428970853

 

Ambient temperature max. [°C] 125 °C
Ambient temperature max. [°F] 257 °F
Cable type N/A
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Délka vsunutí [mm] 50 mm
Electrical connection standard EN 175301-803-A
Elektrické připojení Angular connector
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní a vnější
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP65
Insertion length [in] 1.97 in
Materiál přípojek Nerezová ocel
Množství na formát balení 20 pc
Number of terminals [pcs] 3 pc
Ochranná trubice - průměr [mm] 8 mm
Odpor prvku čidla [Ohm] 100
Označení typu MBT 3250-0000-050-120
Procesní připojení - rozměr 1/2
Procesní připojení samec/samice Vnitřní
Process connection material Nerezová ocel
Process connection standard ISO 228-1-A
Process connection type G
Product group Sensors
Product Name Description Temperature sensor
Protection tube diameter [in] 0.315 in
Protection tube material AISI 316 Ti
Prvek čidla [ks] 1 pc
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 9
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozsah teploty [°C] [max.] 200 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
SCIP dossier no. 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Sensor element standard EN 60751
Sensor element tolerance Class B
Sensor element type Pt
Sensor Insert Exchangeable
Standard připojení ISO 228
Teplotní rozsah [°F] [Max] 392 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Typ připojení G
Type MBT 3250
Výstupní signál Ohm
Wires [pcs] 2 pc

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality