Teplotní senzor, MBT 3252, 200 mm, G,1/2

084Z2269

Rozsah teploty [°C]: -50 - 200, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: Typ B, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 16

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.459 Kilogram
Čistá hmotnost 0.448 Kilogram
Objem 1.934 Liter
EAN 5702428849517

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Délka prodloužení [in] 1.97 in
Délka prodloužení [mm] 50 mm
Délka vsunutí [mm] 200 mm
Elektrické připojení Typ B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP65
Materiál ochranné trubice AISI 316 Ti
Materiál přípojek Nerezová ocel
Max. teplota okolí [°C] 90 °C
Max. teplota okolí [°F] 194 °F
Množství na formát balení 6 pc
Název produktu Teplotní senzor
Ochranná trubice - průměr [mm] 10 mm
Odpor prvku čidla [Ohm] 100
Označení typu MBT 3252-0011-0200-0200-0000
Počet svorek [ks] 3 pc
Procesní připojení - rozměr 1/2
Procesní připojení - standard ISO 228-1-A
Procesní připojení - typ G
Procesní připojení samec/samice Vnitřní
Process connection material Nerezová ocel
Produktová skupina Sensors
Prvek čidla [ks] 1 pc
Průměr ochranné trubky [palce] 0.394 in
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 16
Rozsah teploty [°C] [max.] 200 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
SCIP dossier no. ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6
SCIP dossier product name MBT 3252/5252
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard prvku čidla EN 60751
Standard připojení ISO 228
Teplotní rozsah [°F] [Max] 392 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Tolerance prvku čidla Třída B
Typ MBT 3252
Typ prvku čidla Pt
Typ připojení G
Typ vložky Pevná
Vložka čidla Výměnný
Vnitří délka [in] 7.9 in
Vodiče [ks] 2 pc
Výstupní signál Ohm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality