Teplotní senzor, MBT 5310, 116 mm - 128 mm, G,1/2

084Z2064

Rozsah teploty [°C]: -50 - 200, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: M12 x 1, Připojovací rozměr elektrického připojení: 4 piny

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.223 Kilogram
Čistá hmotnost 0.215 Kilogram
Objem 0.233 Liter
EAN 5702423295258

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Délka vložky [in] [Max] 5.04 in
Délka vložky [in] [Min] 4.57 in
Délka vložky [mm] [Max] 128 mm
Délka vložky [mm] [Min] 116 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení M12 x 1
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP65
In scope of WEEE Yes
Materiál ochranné trubice AISI 316 Ti
Materiál přípojek Nerezová ocel
Max. teplota okolí [°C] 70 °C
Max. teplota okolí [°F] 158 °F
Množství na formát balení 12 pc
Norma pro elektrické připojení IEC 61076-2-101
Název produktu Teplotní senzor
Ochranná trubice - průměr [mm] 8 mm
Odpor prvku čidla [Ohm] 100
Označení typu MBT 5310-00-128-B00
Počet svorek [ks] 4 pc
Procesní připojení - rozměr 1/2
Procesní připojení - standard ISO 228-1-A
Procesní připojení - typ G
Procesní připojení samec/samice Vnitřní
Process connection material Nerezová ocel
Produktová skupina Sensors
Prvek čidla [ks] 1 pc
Průměr ochranné trubky [palce] 0.315 in
Připojovací rozměr elektrického připojení 4 piny
Rozsah teploty [°C] [max.] 200 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
SCIP dossier no. 7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard prvku čidla EN 60751
Standard připojení IEC 947-5-2
Teplotní rozsah [°F] [Max] 392 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Tolerance prvku čidla Třída B
Typ MBT 5310
Typ prvku čidla Pt
Typ připojení G
Typ vložky Proměnný
Vložka čidla Pevná
Vodiče [ks] 4 pc
Výstupní signál Ohm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality