Teplotní senzor, AKS 21 A, 5 m, Pt, 1000 Ohm

084N9318

Rozsah měření [°C]: -60 - 200, Elektrické připojení: Kabel, Typ kabelu: Silikon

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.19 Kilogram
Čistá hmotnost 0.175 Kilogram
Objem 0.432 Liter
EAN 5702422122081

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Délka kabelu [m] 5 m
Délka kabelu [palce] 196.85 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP67
In scope of WEEE Yes
Materiál ochranné trubice Stainless steel
Max. teplota okolí [°C] 160 °C
Max. teplota okolí [°F] 320 °F
Množství na formát balení 24 pc
Měřitelný rozsah [°C] [min.] -60 °C
Měřitelný rozsah [°F] [max.] 392 °F
Měřitelný rozsah [°F] [min.] -76 °F
Měřitelný rozsah[°C] [max.] 200 °C
Název produktu Teplotní senzor
Ochranná trubice - délka [in] 1.58 in
Ochranná trubice - délka [mm] 40 mm
Ochranná trubice - průměr [mm] 5.8 mm
Odpor prvku čidla [Ohm] 1000
Produktová skupina Sensors
Prvek čidla [ks] 1 pc
Průměr ochranné trubky [palce] 0.23 in
Připojovací rozměr elektrického připojení 2 vodiče
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Standard prvku čidla EN 60751
Teplotní rozsah kabelu [°C] [min.] -60 °C
Teplotní rozsahkabelu [°C] [max.] 200 °C
Tolerance prvku čidla Třída B
Typ AKS 21 A
Typ kabelu Silikon
Typ prvku čidla Pt
Vložka čidla Pevná
Vodiče [ks] 2 pc

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality