Teplotní senzor, EKS 221, 3.5 m, NTC, 10000 Ohm

084N3210

Rozsah měření [°C]: -50 - 120, Elektrické připojení: Kabel, Typ kabelu: TERMOPLASTICKÁ PRYŽ

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.032 Kilogram
Čistá hmotnost 0.027 Kilogram
Objem 0.225 Liter
EAN 5702428171977

 

CE evaluated Out of scope
Charakteristika NTC prvku 10.000 Ohm/25°C
Contain batteries No
Délka kabelu [m] 3.5 m
Délka kabelu [palce] 88.9 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Kabel
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP67
In scope of WEEE Yes
Label product Yes
Materiál ochranné trubice Thermoplastic rubber
Max. teplota okolí [°C] 120 °C
Max. teplota okolí [°F] 248 °F
Množství na formát balení 20 pc
Měřitelný rozsah [°C] [min.] -50 °C
Měřitelný rozsah [°F] [max.] 248 °F
Měřitelný rozsah [°F] [min.] -58 °F
Měřitelný rozsah[°C] [max.] 120 °C
Název produktu Teplotní senzor
Ochranná trubice - průměr [mm] 6 mm
Odpor prvku čidla [Ohm] 10000
Poznámky KABELOVÝ SENZOR
Produktová skupina Sensors
Prvek čidla [ks] 1 pc
Průměr ochranné trubky [palce] 0.24 in
Připojovací rozměr elektrického připojení 2 vodiče
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Teplotní rozsah kabelu [°C] [min.] -50 °C
Teplotní rozsahkabelu [°C] [max.] 120 °C
Tolerance prvku čidla ± 1%
Totožný výrobek 084N3206
Typ EKS 221
Typ kabelu TERMOPLASTICKÁ PRYŽ
Typ prvku čidla NTC
Vodiče [ks] 2 pc

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality