Teplotní senzor, EKS 111, 3.5 m, PTC, 1000 Ohm

084N1179

Rozsah měření [°C]: -55 - 150, Elektrické připojení: KABEL S PINY, Typ kabelu: PVC

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.096 Kilogram
Čistá hmotnost 0.09 Kilogram
Objem 0.24 Liter
EAN 5702428077422

 

CE evaluated Out of scope
Charakteristika PTC prvku 990 Ohm/25°C
Contain batteries No
Délka kabelu [m] 3.5 m
Délka kabelu [palce] 137.8 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení KABEL S PINY
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP67
In scope of WEEE Yes
Label product Yes
Materiál ochranné trubice Stainless steel
Max. teplota okolí [°C] 80 °C
Max. teplota okolí [°F] 176 °F
Množství na formát balení 20 pc
Měřitelný rozsah [°C] [min.] -55 °C
Měřitelný rozsah [°F] [max.] 302 °F
Měřitelný rozsah [°F] [min.] -67 °F
Měřitelný rozsah[°C] [max.] 150 °C
Název produktu Teplotní senzor
Ochranná trubice - délka [in] 1.18 in
Ochranná trubice - délka [mm] 30 mm
Ochranná trubice - průměr [mm] 6 mm
Odpor prvku čidla [Ohm] 1000
Produktová skupina Sensors
Prvek čidla [ks] 1 pc
Průměr ochranné trubky [palce] 0.24 in
Připojovací rozměr elektrického připojení 2 vodiče
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Teplotní rozsah kabelu [°C] [min.] -30 °C
Teplotní rozsahkabelu [°C] [max.] 80 °C
Tolerance prvku čidla ± 1%
Totožný výrobek 084N1163
Typ EKS 111
Typ kabelu PVC
Typ prvku čidla PTC
Vložka čidla Pevná
Vodiče [ks] 2 pc

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality