Teplotní senzor, EKS 111, 3.5 m, PTC, 1000 Ohm

084N1170

Rozsah měření [°C]: -55 - 150, Elektrické připojení: AMP, Typ kabelu: PVC

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.099 Kilogram
Čistá hmotnost 0.098 Kilogram
Objem 0.175 Liter
EAN 5702428062367

 

CE evaluated Out of scope
Charakteristika PTC prvku 990 Ohm/25°C
Contain batteries No
Délka kabelu [m] 3.5 m
Délka kabelu [palce] 137.8 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení AMP
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Průmyslové balení
Hodnoceníkrytí IP IP67
In scope of WEEE Yes
Label product Yes
Materiál ochranné trubice Stainless steel
Max. teplota okolí [°C] 80 °C
Max. teplota okolí [°F] 176 °F
Množství na formát balení 150 pc
Měřitelný rozsah [°C] [min.] -55 °C
Měřitelný rozsah [°F] [max.] 302 °F
Měřitelný rozsah [°F] [min.] -67 °F
Měřitelný rozsah[°C] [max.] 150 °C
Název produktu Teplotní senzor
Ochranná trubice - délka [in] 1.18 in
Ochranná trubice - délka [mm] 30 mm
Ochranná trubice - průměr [mm] 6 mm
Odpor prvku čidla [Ohm] 1000
Produktová skupina Sensors
Prvek čidla [ks] 1 pc
Průměr ochranné trubky [palce] 0.24 in
Připojovací rozměr elektrického připojení 2 vodiče
Připomínky k elektrickým konektorům Kabel
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Teplotní rozsah kabelu [°C] [min.] -30 °C
Teplotní rozsahkabelu [°C] [max.] 80 °C
Tolerance prvku čidla ± 1%
Typ EKS 111
Typ kabelu PVC
Typ prvku čidla PTC
Vložka čidla Pevná
Vodiče [ks] 2 pc

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality