Teplotní senzor, MBT 400, Pt

084N1025

Rozsah měření [°C]: -50 - 50, Odpor prvku čidla [Ohm]: 1000

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.086 Kilogram
Čistá hmotnost 0.071 Kilogram
Objem 0.284 Liter
EAN 5702428967013

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení 2 vodiče
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP54
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 30 pc
Měřitelný rozsah [°C] [min.] -50 °C
Měřitelný rozsah [°F] [max.] 122 °F
Měřitelný rozsah [°F] [min.] -58 °F
Měřitelný rozsah[°C] [max.] 50 °C
Název produktu Teplotní senzor
Odpor prvku čidla [Ohm] 1000
Počet svorek [ks] 2 pc
Produktová skupina Sensors
Prvek čidla [ks] 1 pc
Připojovací rozměr elektrického připojení 2 vodiče
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard prvku čidla EN 60751
Tolerance prvku čidla Třída B
Typ MBT 400
Typ prvku čidla Pt
Vložka čidla Pevná
Vodiče [ks] 2 pc

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality