Teplotní senzor, AKS 12, 5.5 m, Pt, 1000 Ohm

084N0038

Rozsah měření [°C]: -40 - 100, Elektrické připojení: Kabel, Typ kabelu: PVC

Toote üksikasjad

Bruttogewicht 0.172 Kilogram
Gewicht netto 0.171 Kilogram
Volume 0.506 Liter
EAN 5702423136773

 

Anduri sisu FIKSEERITUD
Andurielemendi tüüp Pt
CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschlussgröße 2 Leiter
Elektrischer Anschluss Kabel
EU RoHS compliance Yes
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
Identne toode 084N0046
In scope of WEEE Yes
Kaabli temp. vahemik [°C] [max] 100 °C
Kaabli temp. vahemik [°C] [min] -40 °C
Kabel [Stck.] 2 pc
Kabellänge [in] 216.54 in
Kabellänge [m] 5.5 m
Kabeltyp PVC
Kaitsetoru pikkus [tolli] 1.58 in
Max. Umgebungstemperatur [°C] 100 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 212 °F
Menge je Verpackungseinheit 30 pc
Messbereich [°C] [max.] 100 °C
Messbereich [°C] [min.] -40 °C
Messbereich [°F] [max.] 212 °F
Messbereich [°F] [min.] -40 °F
REACHi kandidaatainete loend No
Schutzart IP67
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.23 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 5.8 mm
Schutzschlauchlänge [mm] 40 mm
Schutzschlauchmaterial Stainless steel
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Toote nimetus Temperatuuriandur
Tooterühm Sensors
Tüüp AKS 12
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 1000

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality