Air purger accessories, Accessory, Bubbler for IPS

084H5070

Type designation: Bubbler for IPS, Used for product comments: 084H5002; 084H5003; 084H5001

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.2 Kilogram
Čistá hmotnost 1.084 Kilogram

 

Contain batteries No
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 60 Hz
Jazyk produktu Angličtina
Max. provozní tlak [bar] 40 bar
Množství na formát balení 1 pc
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Název produktu Accessory
Označení typu Bubbler for IPS
Používá se pro poznámky k výrobku 084H5001
084H5002
084H5003
Používá se pro výrobek IPS 1
IPS 8
Produktová skupina Air purger accessories
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 43 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -10 °C
Typ Accessory
Verze produktu 01

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality