Inteligentní systém proplachování, IPS 8

084H5001

Náhradní díly v ceně: Šrouby pro přírubu; Přivařovací příruba; Těsnění; Šrouby horního krytu, Chladivo (Chladiva): R717

Detaily produktu

Brutto hmotnost 115 Kilogram
Čistá hmotnost 100 Kilogram
Objem 698.4 Liter
EAN 5702428649261

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R717
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 50 Hz
Hodnocení krytí IP IP55
In scope of WEEE and contain batteries No
Jazyk produktu Angličtina
Max. provozní tlak [bar] 40 bar
Max. purger electr conn points 8
Množství na formát balení 1 pc
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Náhradní díly v ceně Šrouby pro přírubu
Těsnění
Šrouby horního krytu
Přivařovací příruba
Název produktu Inteligentní systém proplachování
Produktová skupina Air purgers
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 43 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -10 °C
Schválení CE
EAC
Standard připojení FLANGE, DIN-EN
Typ IPS 8
Typ připojení Tupý svar
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost připojení [palce] 1 1/4 in
Velikost přípojky [mm] 32 mm
Verze produktu 01
Verze softwaru 4.13

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality