Snímač hladiny kapaliny, AKS 4100 U, Koaxiální verze
084H4526
Konstrukce: Koaxiální verze, Náhradní díly v ceně: HMI není zahrnuto, Velikost připojení [palce]: 3/4, Typ připojení: NPT, Délka vsunutí [mm]: 1143, Napájecí napětí [V] DC: 14 - 30
Konstrukce: Koaxiální verze, Náhradní díly v ceně: HMI není zahrnuto, Velikost připojení [palce]: 3/4, Typ připojení: NPT, Délka vsunutí [mm]: 1143, Napájecí napětí [V] DC: 14 - 30
Brutto hmotnost | 6.568 Kg |
Čistá hmotnost | 3 Kg |
Volume | 66.323 Liter |
EAN | 5702428415057 |
Brutto hmotnost | 6.568 Kg |
Čistá hmotnost | 3 Kg |
Volume | 66.323 Liter |
EAN | 5702428415057 |
Chladivo (Chladiva) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Délka vsunutí [mm] | 1143 mm |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Hodnocení krytí IP | IP67 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukce | Koaxiální verze |
Max. provozní tlak [bar] | 100 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 1450 psig |
Množství na formát balení | 1 pc |
Napájecí napětí [V] DC [Max] | 30 V |
Napájecí napětí [V] DC [Min] | 14 V |
Náhradní díly v ceně | HMI není zahrnuto |
Popis produktu | Snímač hladiny kapaliny |
Product Name Description | Snímač hladiny kapaliny |
Produktová skupina | Sensors |
Příslušenství produktu | Liq. level switch accessories |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 100 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -60 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 80 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 176 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení |
CE LLC CDC TYSK UKCA |
Servisovatelný | Liq. level switch spare parts |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Spotřeba energie [W] | 0.7 W |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 212 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
Typ | AKS 4100 U |
Typ připojení | NPT |
Velikost připojení [palce] | 3/4 |
Vnitří délka [in] | 35 in |
Výstupní signál [mA] [Max] | 20 mA |
Výstupní signál [mA] [Min] | 4 mA |
Zátěžový odpor max. [Ohm] | 500 |
Chladivo (Chladiva) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Délka vsunutí [mm] | 1143 mm |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Hodnocení krytí IP | IP67 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukce | Koaxiální verze |
Max. provozní tlak [bar] | 100 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 1450 psig |
Množství na formát balení | 1 pc |
Napájecí napětí [V] DC [Max] | 30 V |
Napájecí napětí [V] DC [Min] | 14 V |
Náhradní díly v ceně | HMI není zahrnuto |
Popis produktu | Snímač hladiny kapaliny |
Product Name Description | Snímač hladiny kapaliny |
Produktová skupina | Sensors |
Příslušenství produktu | Liq. level switch accessories |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 100 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -60 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 80 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 176 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení |
CE LLC CDC TYSK UKCA |
Servisovatelný | Liq. level switch spare parts |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Spotřeba energie [W] | 0.7 W |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 212 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
Typ | AKS 4100 U |
Typ připojení | NPT |
Velikost připojení [palce] | 3/4 |
Vnitří délka [in] | 35 in |
Výstupní signál [mA] [Max] | 20 mA |
Výstupní signál [mA] [Min] | 4 mA |
Zátěžový odpor max. [Ohm] | 500 |