Snímač hladiny kapaliny, AKS 4100, Koaxiální verze

084H4508

Konstrukce: Koaxiální verze, Náhradní díly v ceně: HMI není zahrnuto, Velikost připojení [palce]: 1, Typ připojení: G, Délka vsunutí [mm]: 1700

Detaily produktu

Brutto hmotnost 6.958 Kilogram
Čistá hmotnost 4.4 Kilogram
Objem 66.768 Liter
EAN 5702428414975

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Contain batteries No
Délka vsunutí [mm] 1700 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
Hodnocení krytí IP IP67
Konstrukce Koaxiální verze
Max. provozní tlak [bar] 100 bar
Max. provozní tlak [psig] 1450 psig
Množství na formát balení 1 pc
Náhradní díly v ceně HMI není zahrnuto
Název produktu Snímač hladiny kapaliny
Popis produktu Snímač hladiny kapaliny
Produktová skupina Sensors
Příslušenství produktu Liq. level switch accessories
Rozsah teploty [°C] [max.] 100 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -60 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 80 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 176 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení CE
EAC
LLC CDC TYSK
Servisovatelný Liq. level switch spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie [W] 0.7 W
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 14 V
Teplotní rozsah [°F] [Max] 212 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -76 °F
Typ AKS 4100
Typ připojení G
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost připojení [palce] 1
Vnitří délka [in] 66.9 in
Výstupní signál [mA] [Max] 20 mA
Výstupní signál [mA] [Min] 4 mA
Zátěžový odpor max. [Ohm] 500

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality