Snímač hladiny kapaliny, AKS 4100, Verze kabelu

084H4501

Konstrukce: Verze kabelu, Náhradní díly v ceně: HMI s jazyky EN, DE, FR, ES, Velikost připojení [palce]: 1, Typ připojení: G, Délka vsunutí [mm]: 5000

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3.68 Kilogram
Čistá hmotnost 2.3 Kilogram
Objem 13.883 Liter
EAN 5702428414906

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Contain batteries No
Délka vsunutí [mm] 5000 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
Hodnoceníkrytí IP IP67
Konstrukce Verze kabelu
Max. provozní tlak [bar] 100 bar
Max. provozní tlak [psig] 1450 psig
Množství na formát balení 1 pc
Náhradní díly v ceně HMI s jazyky EN, DE, FR, ES
Název produktu Snímač hladiny kapaliny
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Popis produktu Snímač hladiny kapaliny
Produktová skupina Sensors
Příslušenství produktu Liq. level switch accessories
Rozsah teploty [°C] [max.] 100 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -60 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 80 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 176 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení CE
EAC
LLC CDC TYSK
Servisovatelný Liq. level switch spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie [W] 0.7 W
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 14 V
Teplotní rozsah [°F] [Max] 212 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -76 °F
Typ AKS 4100
Typ připojení G
Velikost připojení [palce] 1
Vnitří délka [in] 197 in
Výstupní signál [mA] [Max] 20 mA
Výstupní signál [mA] [Min] 4 mA
Zátěžový odpormax. [Ohm] 500

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality