Ovládání chladicího zařízení (TXV), EKC 202D1

084B8654

Funkce: Teplota, univerzální aplikace, 4 relé, Napájecí napětí [V] AC: 230, Typ komunikace: Volitelný MODBUS; Volitelný LON, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 30

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.202 Kilogram
Čistá hmotnost 0.179 Kilogram
Objem 0.375 Liter
EAN 5702428182461

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Další informace Bez připojovacích zástrček
Displej - možnosti EKA 163A
EKA 164A
Displej na přední straně Ano
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Průmyslové balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce Teplota, univerzální aplikace, 4 relé
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 30 pc
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Název produktu Ovládání chladicího zařízení (TXV)
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Počet kompresorů - max. 1 pc
Početvýparníků - max. 1 pc
Produktová skupina Evaporator and room control
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Regulátor - typ Lednička Regulátor (tepl.)
Rozsah aplikace Regulace chlazení
Schválení C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Specifikovaná tovární nastavení Ano
Spotřeba energie [VA] 2.5 VA
Teplota Podpora čidla NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Typ EKC 202D1
Typ komunikace Volitelný LON
Volitelný MODBUS
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality