制冷应用控制 (TXV), EKC 202D1

084B8554

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

功能: 温度,制冷, 供电电压 [V] AC: 230, 通信类型: 可选 MODbus; 可选 LON,, 包装方式: 多包装, 每包数量: 20

产品详情

毛重 0.268 Kilogram
净重 0.211 Kilogram
容积 0.472 Liter
EAN 5702423281145

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
REACH 候选清单物质 No
产品名称 制冷应用控制 (TXV)
产品系列 Evaporator and room control
产品配件 Electron. control accessories
供电电压 [V] AC 230 V
前端显示屏
功耗 [VA] 2.5 VA
功能 温度,制冷
包装方式 多包装
可维修 编号
型号 EKC 202D1
审批 C-TICK
CE 认证
EAC
Intertek Semco
应用程序领域 制冷控制
控制器类型 制冷控制器
显示屏 - 选配 EKA 163A
EKA 164A
更多信息 双恒温器功能
最大压缩机数目 1 pc
最大蒸发器数目 1 pc
每包数量 20 pc
温度传感器支架 NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
特定出厂设定
通信类型 可选 LON,
可选 MODbus
频率 [Hz] 50/60 Hz

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality