Ovládání chladicího zařízení (TXV), EKC 202A

084B8521

Funkce: 2 výstupy, 2 tepl. senzory, DI, Napájecí napětí [V] AC: 230, Typ komunikace: Volitelný MODBUS; Volitelný LON, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.222 Kilogram
Čistá hmotnost 0.202 Kilogram
Objem 0.462 Liter
EAN 5702428081108

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Displej na přední straně Ano
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce 2 výstupy, 2 tepl. senzory, DI
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 20 pc
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Název produktu Ovládání chladicího zařízení (TXV)
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Počet kompresorů - max. 1 pc
Početvýparníků - max. 1 pc
Produktová skupina Evaporator and room control
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Regulátor - typ Lednička Regulátor (tepl.)
Rozsah aplikace Regulace chlazení
Schválení C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie [VA] 1.5 VA
Teplota Podpora čidla NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Typ EKC 202A
Typ komunikace Volitelný LON
Volitelný MODBUS
UL evaluated Yes

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality