Vitrín./prostor. regulátor (EEV), AK-CC55 Multi Coil

084B4184

Funkce: 3x AKV, Pe, 4 relé, Vlastnosti produktu: Regulace vstřikování S2; V souladu s CO2; Signál Pe, Typ komunikace: MODBUS; Volitelný LON, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 12

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.388 Kilogram
Čistá hmotnost 0.317 Kilogram
Objem 1.874 Liter
EAN 5702428551359

 

Analogové vstupy (AI) [pc] 7 pc
Analogové výstupy (AO) [pc] 1 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Další informace 12 ks bez svorek
Digitální vstupy (DI) [pc] 2 pc
Digitální výstupy (DO) [pc] 7 pc
Displej na přední straně Ne
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Průmyslové balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce 3x AKV, Pe, 4 relé
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 12 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max] 230 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 115 V
Název produktu Vitrín./prostor. regulátor (EEV)
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Početvýparníků - max. 3 pc
Produktová skupina Evaporator and room control
Připojení čidla Šroubové svorky
Regulátor - typ Reg. vitríny Několik cívek
Rozsah aplikace Regulace chlazení
Schválení C-TICK
CE
Spotřeba energie [VA] 5 VA
Teplota Podpora čidla NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Tlak. Vysílač - podpora Ratiometrický
Totožný výrobek 084B4084
Typ AK-CC55 Multi Coil
Typ komunikace MODBUS
Volitelný LON
Typ výstupu ventilu AKV
UK RoHS compliance Out of scope
Vestavěná komunikace MODBUS
Vlastnosti produktu V souladu s CO2
Signál Pe
Regulace vstřikování S2
Volitelná komunikační karta LON RS485

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality