Vitrín./prostor. regulátor (EEV), AK-CC55 Single Coil

084B4182

Funkce: AKV, Pe, 5 relé, Vlastnosti produktu: Regulace vstřikování S2; V souladu s CO2; Signál Pe, Typ komunikace: MODBUS; Volitelný LON, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 12

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.395 Kilogram
Čistá hmotnost 0.325 Kilogram
Objem 1.874 Liter
EAN 5702428547444

 

Analogové vstupy (AI) [pc] 6 pc
Analogové výstupy (AO) [pc] 1 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Další informace 12 ks bez svorek
Digitální vstupy (DI) [pc] 3 pc
Digitální výstupy (DO) [pc] 6 pc
Displej na přední straně Ne
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Průmyslové balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce AKV, Pe, 5 relé
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 12 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max] 230 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 115 V
Název produktu Vitrín./prostor. regulátor (EEV)
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Početvýparníků - max. 1 pc
Produktová skupina Evaporator and room control
Připojení čidla Šroubové svorky
Regulátor - typ Reg. vitríny Jedna cívka
Rozsah aplikace Regulace chlazení
Schválení C-TICK
CE
Spotřeba energie [VA] 5 VA
Teplota Podpora čidla NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Tlak. Vysílač - podpora Ratiometrický
Totožný výrobek 084B4082
Typ AK-CC55 Single Coil
Typ komunikace MODBUS
Volitelný LON
Typ výstupu ventilu AKV
UK RoHS compliance Out of scope
Vestavěná komunikace MODBUS
Vlastnosti produktu V souladu s CO2
Signál Pe
Regulace vstřikování S2
Volitelná komunikační karta LON RS485

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality