Ovládání chladicího zařízení (TXV), EKC 302D

084B4164

Funkce: Komp., odmrazování, ventilátor, alarm, více funkcí, Regulátor - typ: Lednička Regulátor (tepl.), Typ komunikace: Volitelný MODBUS; MODBUS; Volitelný LON, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.382 Kilogram
Čistá hmotnost 0.317 Kilogram
Objem 1.036 Liter
EAN 5702428406987

 

Analogové vstupy (AI) [pc] 3 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Další informace Alarm=Světlo nebo Railheat
Digitální vstupy (DI) [pc] 2 pc
Digitální výstupy (DO) [pc] 4 pc
Displej - možnosti EKA 163A
EKA 164A
Displej na přední straně Ano
Division 25
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce Komp., odmrazování, ventilátor, alarm, více funkcí
Množství na formát balení 20 pc
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Název produktu Ovládání chladicího zařízení (TXV)
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Počet kompresorů - max. 1 pc
Počet vstupů čidla 3 pc
Početvýparníků - max. 1 pc
Produktová skupina Evaporator and room control
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Regulátor - typ Lednička Regulátor (tepl.)
Rozsah aplikace Regulace teploty
Schválení C-TICK
CE
EAC
CMIM
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie [VA] 2.3 VA
Teplota Podpora čidla NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Totožný výrobek 084B4664
Typ EKC 302D
Typ komunikace MODBUS
Volitelný LON
Volitelný MODBUS
Typ senzoru Teplotní senzory
Typ výstupu ventilu EVR (TXV)
UK RoHS compliance Out of scope

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality