Ovládání chladicího zařízení (TXV), EKC 223

084B4154

Funkce: Komp., odmrazování, ventilátor, alarm, více funkcí, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 30

Detaily produktu

Brutto hmotnost 188 Gram
Čistá hmotnost 167 Gram
Objem 0.192 Liter
EAN 5715162689424

 

Analogové vstupy (AI) [pc] 3 pc
CE evaluated Yes
Další informace Alarm=Světlo nebo Railheat
Digitální vstupy (DI) [pc] 2 pc
Digitální výstupy (DO) [pc] 3 pc
Displej na přední straně Ano
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Formát balení Průmyslové balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce Komp., odmrazování, ventilátor, alarm, více funkcí
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 30 pc
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Název produktu Ovládání chladicího zařízení (TXV)
PFAS content [Yes/No] No
Počet kompresorů - max. 1 pc
Počet vstupů čidla 3 pc
Produktová skupina Evaporator and room control
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Regulátor - typ Lednička Regulátor (tepl.)
Rozsah aplikace Regulace teploty
Schválení CE
CMIM
EAC
UA
UKCA
UL
SCIP dossier no. 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dossier product name ERC21x, EKC 22x
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Spotřeba energie [VA] 0.7 VA
Teplota Podpora čidla NTC 5000
NTC10000
PTC 990
Pt 1000
Totožný výrobek 084B4054
Typ EKC 223
Typ komunikace MODBUS via. EKA 206
Typ senzoru EKS 111, 211, 221, AKS 12, 21
UL evaluated Yes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality