Ovládání chladicího zařízení (TXV), EKC 224

084B4055

Funkce: Komp., odmrazování, ventilátor, alarm, více funkcí, Regulátor - typ: Lednička Regulátor (tepl.), Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 20

Detaily produktu

Brutto hmotnost 221 Gram
Čistá hmotnost 169 Gram
Objem 0.486 Liter
EAN 5715162688786

 

Analogové vstupy (AI) [pc] 3 pc
Další informace Alarm=Světlo nebo Railheat
Digitální vstupy (DI) [pc] 2 pc
Digitální výstupy (DO) [pc] 4 pc
Displej na přední straně Ano
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 60 Hz
Funkce Komp., odmrazování, ventilátor, alarm, více funkcí
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 20 pc
Napájecí napětí [V] AC 115 V
Název produktu Ovládání chladicího zařízení (TXV)
PFAS content [Yes/No] No
Počet kompresorů - max. 1 pc
Počet vstupů čidla 3 pc
Produktová skupina Evaporator and room control
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Regulátor - typ Lednička Regulátor (tepl.)
Rozsah aplikace Regulace teploty
SCIP dossier no. 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dossier product name ERC21x, EKC 22x
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Spotřeba energie [VA] 0.7 VA
Teplota Podpora čidla NTC 5000
NTC10000
PTC 990
Pt 1000
Totožný výrobek 084B4155
Typ EKC 224
Typ komunikace MODBUS via. EKA 206
Typ senzoru EKS 111, 211, 221, AKS 12, 21
UL evaluated Yes

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality