AME 110/120 NL 0-10V, Napájecí napětí [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 5.000 m

082H8077

Tento produkt již není v nabídce.

AME 110 NL, 24 V, 5 mm, servopohon pro modulační regulaci pro AB-QM DN 10-32

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.502 Kilogram
Čistá hmotnost 0.48 Kilogram
Objem 2.461 Liter
EAN 5702421561478

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AME 110 NL, 24 V, 5 mm, servopohon pro modulační regulaci pro AB-QM DN 10-32
Délka kabelu [m] 5 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompatibilita s dimenzí AB-QM DN 10-32
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Produktová skupina Gear actuators
Rychlost vřetena [s/mm] 24 s/mm
Schvalovací norma EC EN 60730
SCIP dossier no. 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797
SCIP dossier product name AMI. AME/AMV (1)
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AME 110 NL 0-10V
Typ řídicího signálu Modulační
Třída ochrany IP IP42
UK RoHS compliance Out of scope
Vstupní řídicí signál Y [mA] 0(4) - 20 mA
Vstupní řídicí signál Y [V] 0(2) - 10 V
Zdvih [mm] 5 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality