AMV 140, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, 5.50 мм

082H8042

AMV 140 H 24В 12с/мм 5,5мм 200Н

Информация о продукте

Масса брутто 0.343 Kilogram
Вес нетто 0.343 Kilogram
Volume 0.941 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421551950

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 140 H 24В 12с/мм 5,5мм 200Н
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d
SCIP dossier product name AMV (E) 130 - 150
Возвратная пружина опускает шток Нет
Возвратная пружина поднимает шток Нет
Время поворота [с] 0 "
Группа продуктов Gear actuators
Класс защиты II
Класс защиты корпуса IP42
Напряжение питания [В] пер. ток 24 В
Область применения Установки вентиляции
Обратная связь по положению штока клапана нет - требуемый потенциометр
Потребляемая мощность [Вт] 1 Вт
Ручное управление Да
Скорость привода [с/мм] 12 с/мм
Скорость электропривода Стандарт
Температура окружающей среды [°C] [Max] 55 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] 0 °C
Температура хранения [°C] [Max] 70 °C
Температура хранения [°C] [Min] -40 °C
Тип AMV 140
Тип привода Электрический
Тип управляющего сигнала Трёхпозиционный
Управляющий входной сигнал Y [В] 0 - 10 В
Управляющий входной сигнал Y [мА] 0 - 20 мА
Усилие закрытия [Н] 200 Н
Функция безопасности Нет
Ход [мм] 5.5 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality