Elektrické servopohony, AMV 56, Napájecí napětí [V] AC: 24

082H3023

AMV 56 24V 4s/mm 40mm 1500N

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.992 Kilogram
Čistá hmotnost 2.992 Kilogram
Objem 6.479 Liter
EAN 5702421518113

 

Aplikace HD HVAC a DH
Bezpečnostní funkce Ne
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 56 24V 4s/mm 40mm 1500N
Doba otáčky [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Produktová skupina Electrical actuators
Pružina dolů (vratná) Ne
Pružina nahoru Ne
Ruční ovládání Ano
Rychlost pohonu [s/mm] 4 s/mm
SCIP dossier no. edd24c82-4153-4886-b18d-001f3f372d0d
SCIP dossier product name AMV(E) 56
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [W] 18 W
Stupeň krytí IP54
Teplota okolí [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 70 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -40 °C
Typ AMV 56
Typ rychlosti Rychlá
Typ servopohonu Elektrický
Typ řídicího signálu 3bodový
Třída ochrany II
Uzavírací síla [N] 1500 N
Zdvih [mm] 40 mm
Zpětná vazba polohy ne - nutný potenciometr

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality