AMV 438, Napájecí napětí [V] AC: 230, 15 mm

082H0123

AMV 438 SU 230V 15s/mm 15mm 450N

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.394 Kilogram
Čistá hmotnost 2.112 Kilogram
Objem 4.981 Liter
EAN 5710104005287

 

Aplikace HVAC
Bezpečnostní funkce Ano
Contain batteries No
Description AMV 438 SU 230V 15s/mm 15mm 450N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frekvence [Hz] 50/60
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Produktová skupina Gear actuators
Pružina dolů (vratná) Ne
Pružina nahoru Ano
Ruční ovládání Ano
Rychlost pohonu [s/mm] 15 s/mm
SCIP dossier no. 709f2fca-a1c4-4b25-8629-a1bcca55ce69
SCIP dossier product name AMV(E) 438 SU
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [W] 12 W
Stupeň krytí IP54
Teplota okolí [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 70 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -40 °C
Typ AMV 438
Typ rychlosti Standardní
Typ servopohonu Elektrický
Typ řídicího signálu 3bodový
Třída ochrany I
Uzavírací síla [N] 450 N
Zdvih [mm] 15 mm
Zpětná vazba polohy ne - nutný potenciometr

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality