Mezipřírubové uzavírací klapky, VFY-WA, Elektrický servopohon, Napájecí napětí [V] AC: 230, Těsnicí membrána
082G7401
VFY-WA PN16 DN65 CI/SS/EPDM 230V
VFY-WA PN16 DN65 CI/SS/EPDM 230V
Brutto hmotnost | 4.122 Kg |
Čistá hmotnost | 4.122 Kg |
Volume | 27.824 Liter |
EAN | 5710104065601 |
Brutto hmotnost | 4.122 Kg |
Čistá hmotnost | 4.122 Kg |
Volume | 27.824 Liter |
EAN | 5710104065601 |
Alternativní medium | Glykolová voda až 50 % |
Alternativní medium 2 | Cirkulující voda |
Aplikace | Vytápění a chlazení |
Bezpečnostní funkce | Ne |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VFY-WA PN16 DN65 CI/SS/EPDM 230V |
Délka [mm] | 46 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvence [Hz] | 50/60 |
Funkce | Zap/Vyp |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 174 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmenovitý tlak [bar] | 16 bar |
Label product | Yes |
Materiál lamely ventilu | Nerezová ocel |
Materiál přírub | Litina EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materiál těla | Litina EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materiál těla ventilu | Litina EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materiál těsnění vřetena | Nitril/Viton/Pozinkovaná ocel + PTFE |
Materiál vložky ventilu | EPDM |
Materiál vřetena ventilu | Nerezová ocel AISI 420 |
Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
Orientace montáže | kromě sundané krytky |
pH media [max.] | 10 |
pH media [min.] | 7 |
Počet portů | 2 |
Produktová skupina | Butterfly valves |
Provozní točivý moment [Nm] | 20 N-m |
Průměr [mm] | 65 mm |
Průměr [mm] [max.] | 65 mm |
Průsak [% Kvs] | Průsak A |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 130 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | -10 °C |
Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 16 bar |
Schvalovací norma | PED 97/23/CE, EN 12266-1, třída A |
Schválení | CE |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spotřeba energie [W] | 15 W |
Stupeň krytí | IP66 |
Teplota okolí [°C] [max.] | 55 °C |
Teplota okolí [°C] [min.] | -10 °C |
Teplota skladování [°C] [min.] | -10 °C |
Typ | VFY-WA |
Typ provozu | Elektrický servopohon |
Typ příruby pro převodovku | F05 |
Typ ventilu | Souosá konstrukce |
Typy připojení | Těsnicí membrána |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Zpětná vazba polohy | Ne |
Úhel rotace [°] | 90 ° |
Alternativní medium | Glykolová voda až 50 % |
Alternativní medium 2 | Cirkulující voda |
Aplikace | Vytápění a chlazení |
Bezpečnostní funkce | Ne |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VFY-WA PN16 DN65 CI/SS/EPDM 230V |
Délka [mm] | 46 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvence [Hz] | 50/60 |
Funkce | Zap/Vyp |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 174 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmenovitý tlak [bar] | 16 bar |
Label product | Yes |
Materiál lamely ventilu | Nerezová ocel |
Materiál přírub | Litina EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materiál těla | Litina EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materiál těla ventilu | Litina EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materiál těsnění vřetena | Nitril/Viton/Pozinkovaná ocel + PTFE |
Materiál vložky ventilu | EPDM |
Materiál vřetena ventilu | Nerezová ocel AISI 420 |
Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
Orientace montáže | kromě sundané krytky |
pH media [max.] | 10 |
pH media [min.] | 7 |
Počet portů | 2 |
Produktová skupina | Butterfly valves |
Provozní točivý moment [Nm] | 20 N-m |
Průměr [mm] | 65 mm |
Průměr [mm] [max.] | 65 mm |
Průsak [% Kvs] | Průsak A |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 130 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | -10 °C |
Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 16 bar |
Schvalovací norma | PED 97/23/CE, EN 12266-1, třída A |
Schválení | CE |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spotřeba energie [W] | 15 W |
Stupeň krytí | IP66 |
Teplota okolí [°C] [max.] | 55 °C |
Teplota okolí [°C] [min.] | -10 °C |
Teplota skladování [°C] [min.] | -10 °C |
Typ | VFY-WA |
Typ provozu | Elektrický servopohon |
Typ příruby pro převodovku | F05 |
Typ ventilu | Souosá konstrukce |
Typy připojení | Těsnicí membrána |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Zpětná vazba polohy | Ne |
Úhel rotace [°] | 90 ° |