AMZ 113, 13.00 m³/h, Rp 1

082G5414

AMZ 113 ON/OFF 3cestný, vnit. záv. 24 V DN25

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.04 Kilogram
Čistá hmotnost 1.913 Kilogram
Objem 3.807 Liter
EAN 5710104079981

 

Alternativní medium Cirkulující voda
Alternativní medium 2 Glykolová voda až 50 %
Alternativní použití VSP Soustavy využívající solární energii
Aplikace Domácí a komerční centrální vytápění
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMZ 113 ON/OFF 3cestný, vnit. záv. 24 V DN25
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Hodnoty Kvs [m³/h] 13 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 40 bar
Materiál kulového ventilu CW 614 N UNI EN 12164
Materiál těla ventilu CW 617 N UNI EN 12165
Materiál vřetena ventilu CW 614 N UNI EN 12164
Poloha vřetena Žádný
Počet portů 3
Produktová skupina Motorized control valves
Provozní točivý moment [Nm] 10 N-m
Průměr [mm] 25 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 110 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
SCIP dossier no. 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
SCIP dossier product name 082G5414
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AMZ 113
Typy připojení Vnitřní závit
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost připojení Rp 1
Velikost ventilu DN 25
Verze montáže volná
Zavírací diferenční tlak (rozdělovací) [bar] [max.] 6 bar
Zavírací diferenční tlak (směšovací) [bar] [max.] 6 bar

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality