Elektrické servopohony, AME 23 SU, Napájecí napětí [V] AC: 24

082G3042

AME 23 SU 24V 15s/mm 10mm 450N

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.894 Kilogram
Čistá hmotnost 1.759 Kilogram
Objem 3.36 Liter
EAN 5702421521984

 

Aplikace Dálkové vytápění
Bezpečnostní funkce Ano
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 23 SU 24V 15s/mm 10mm 450N
Doba otáčky [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Produktová skupina Electrical actuators
Pružina dolů (vratná) Ne
Pružina nahoru Ano
Ruční ovládání Ano
Rychlost pohonu [s/mm] 15 s/mm
SCIP dossier no. afb51934-6efd-4069-a012-f8d90ad0b3b5
SCIP dossier product name AME 23 SU 24V 15s/mm 10mm 450N
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [W] 9 W
Stupeň krytí IP54
Teplota okolí [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 70 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -40 °C
Typ AME 23 SU
Typ rychlosti Standardní
Typ servopohonu Elektrický
Typ řídicího signálu Modulační/3bodový
Třída ochrany II
Uzavírací síla [N] 450 N
Vstupní řídicí signál Y [mA] 0(4) - 20 mA
Vstupní řídicí signál Y [V] 0(2) - 10 V
Zdvih [mm] 10 mm
Zpětná vazba polohy Ano
Řídicí vstupní signál Y [mA], impedance [Ohm] 500
Řídicí vstupní signál Y [V], impedance [kOhm] 24 kOhm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality