Elektrické servopohony, AME 30, Napájecí napětí [V] AC: 24

082G3017

AME 30 24V 3s/mm 10mm 450N

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.648 Kg
Čistá hmotnost 1.63 Kg
Volume 3.57 Liter
EAN 5702421510650

 

Aplikace Dálkové vytápění
Bezpečnostní funkce Ne
China RoHS compliance Out of scope
Description AME 30 24V 3s/mm 10mm 450N
Doba otáčky [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Produktová skupina Electrical actuators
Pružina dolů (vratná) Ne
Pružina nahoru Ne
Ruční ovládání Ano
Rychlost pohonu [s/mm] 3 s/mm
SCIP dossier no. c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
SCIP dossier product name AMV(E) 20 - 35
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [W] 9 W
Stupeň krytí IP54
Teplota okolí [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 70 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -40 °C
Typ AME 30
Typ rychlosti Rychlá
Typ servopohonu Elektrický
Typ řídicího signálu Modulační/3bodový
Třída ochrany II
UK RoHS compliance Out of scope
Uzavírací síla [N] 450 N
Vstupní řídicí signál Y [mA] 0(4) - 20 mA
Vstupní řídicí signál Y [V] 0(2) - 10 V
Zdvih [mm] 10 mm
Zpětná vazba polohy Ano
Řídicí vstupní signál Y [mA], impedance [Ohm] 500
Řídicí vstupní signál Y [V], impedance [kOhm] 24 kOhm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality