Elektrické servopohony, AMV 30, Napájecí napětí [V] AC: 24

082G3012

AMV 30 24V 3s/mm 10mm 450N

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.656 Kilogram
Čistá hmotnost 1.6 Kilogram
Objem 3.471 Liter
EAN 5702421510605

 

Aplikace Dálkové vytápění
Bezpečnostní funkce Ne
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 30 24V 3s/mm 10mm 450N
Doba otáčky [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Produktová skupina Electrical actuators
Pružina dolů (vratná) Ne
Pružina nahoru Ne
Ruční ovládání Ano
Rychlost pohonu [s/mm] 3 s/mm
SCIP dossier no. c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
SCIP dossier product name AMV(E) 20 - 35
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [W] 7 W
Stupeň krytí IP54
Teplota okolí [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 70 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -40 °C
Typ AMV 30
Typ rychlosti Rychlá
Typ servopohonu Elektrický
Typ řídicího signálu 3bodový
Třída ochrany II
Uzavírací síla [N] 450 N
Zdvih [mm] 10 mm
Zpětná vazba polohy ne - nutný potenciometr

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality