Elektrické servopohony, AMV 23, Napájecí napětí [V] AC: 24

082G3010

AMV 23 24V 15s/mm 10mm 450N

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.885 Kilogram
Čistá hmotnost 1.788 Kilogram
Objem 3.494 Liter
EAN 5702421510582

 

Aplikace Dálkové vytápění
Bezpečnostní funkce Ano
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 23 24V 15s/mm 10mm 450N
Doba otáčky [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Produktová skupina Electrical actuators
Pružina dolů (vratná) Ano
Pružina nahoru Ne
Ruční ovládání Ano
Rychlost pohonu [s/mm] 15 s/mm
SCIP dossier no. 395c7a49-16ff-4990-8648-fdfdc248a747
SCIP dossier product name AMV(E) 23
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [W] 7 W
Stupeň krytí IP54
Teplota okolí [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 70 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -40 °C
Typ AMV 23
Typ rychlosti Standardní
Typ servopohonu Elektrický
Typ řídicího signálu 3bodový
Třída ochrany II
Uzavírací síla [N] 450 N
Zdvih [mm] 10 mm
Zpětná vazba polohy ne - nutný potenciometr

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality