Elektrické servopohony, AMV 20, Napájecí napětí [V] AC: 24

082G3008

AMV 20 24V 15s/mm 10mm 450N

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.478 Kilogram
Čistá hmotnost 1.476 Kilogram
Objem 3.3 Liter
EAN 5702421510568

 

Aplikace Dálkové vytápění
Bezpečnostní funkce Ne
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 20 24V 15s/mm 10mm 450N
Doba otáčky [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Produktová skupina Electrical actuators
Pružina dolů (vratná) Ne
Pružina nahoru Ne
Ruční ovládání Ano
Rychlost pohonu [s/mm] 15 s/mm
SCIP dossier no. c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
SCIP dossier product name AMV(E) 20 - 35
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [W] 2 W
Stupeň krytí IP54
Teplota okolí [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 70 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -40 °C
Typ AMV 20
Typ rychlosti Standardní
Typ servopohonu Elektrický
Typ řídicího signálu 3bodový
Třída ochrany II
Uzavírací síla [N] 450 N
Zdvih [mm] 10 mm
Zpětná vazba polohy ne - nutný potenciometr

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality