Elektrické servopohony, AME 13, Napájecí napětí [V] AC: 24

082G3006

AME 13 24V 14s/mm 5mm 300N

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.872 Kilogram
Čistá hmotnost 0.872 Kilogram
Objem 1.694 Liter
EAN 5702421507568

 

Aplikace Dálkové vytápění
Bezpečnostní funkce Ano
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 13 24V 14s/mm 5mm 300N
Doba otáčky [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Produktová skupina Electrical actuators
Pružina dolů (vratná) Ano
Pružina nahoru Ne
Ruční ovládání Ano
Rychlost pohonu [s/mm] 14 s/mm
SCIP dossier no. ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
SCIP dossier product name AMV(E) 10/13
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [W] 9 W
Stupeň krytí IP54
Teplota okolí [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 70 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -40 °C
Typ AME 13
Typ rychlosti Standardní
Typ servopohonu Elektrický
Typ řídicího signálu Modulační/3bodový
Třída ochrany II
UK RoHS compliance Out of scope
Uzavírací síla [N] 300 N
Vstupní řídicí signál Y [mA] 0(4) - 20 mA
Vstupní řídicí signál Y [V] 0(2) - 10 V
Zdvih [mm] 5 mm
Zpětná vazba polohy Ano
Řídicí vstupní signál Y [mA], impedance [Ohm] 500
Řídicí vstupní signál Y [V], impedance [kOhm] 24 kOhm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality