Elektrické servopohony, AMV 10, Napájecí napětí [V] AC: 24

082G3002

AMV 10 24V 14s/mm 5mm 300N

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.67 Kilogram
Neto težina 0.634 Kilogram
Zapremina 2.025 Liter
EAN 5702421507483

 

Aplikacija Daljinsko grejanje
Brzina pogona [s/mm] 14 s/mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 10 24V 14s/mm 5mm 300N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Electrical actuators
Hod [mm] 5 mm
Klasa zaštite II
Napon napajanja [V] AC 24 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AMV(E) 10/13
Opruga nadole (povrat) Ne
Opruga nagore Ne
Potrošnja[W] 2 W
Povratna sprega za položaj ne – potreban potenciometar
Ručni režim rada Da
SCIP dosije br. ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
Sigurnosna funkcija Ne
Sila zatvaranja [N] 300 N
Stepen zaštite IP54
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okoline [°C] [Max] 55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max] 70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -40 °C
Tip AMV 10
Tip brzine Standard
Tip pogona Električni
Tip regulacionog signala 3-tačkasti
Vreme okretanja [s] 0 "

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality