Elektrické servopohony, AMV 85, Napájecí napětí [V] AC: 24

082G1450

AMV 85 24V 8s/mm 40mm 5000N

Detaily produktu

Brutto hmotnost 10.66 Kilogram
Čistá hmotnost 10.582 Kilogram
Objem 24.3 Liter
EAN 5702421507582

 

Aplikace HD HVAC a DH
Bezpečnostní funkce Ne
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 85 24V 8s/mm 40mm 5000N
Doba otáčky [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Produktová skupina Electrical actuators
Pružina dolů (vratná) Ne
Pružina nahoru Ne
Ruční ovládání Ano
Rychlost pohonu [s/mm] 8 s/mm
SCIP dossier no. 1aa24132-5502-41d0-b1ff-216d3124f43f
SCIP dossier product name AMV(E) 85/86
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [W] 11 W
Stupeň krytí IP54
Teplota okolí [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 70 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -40 °C
Typ AMV 85
Typ rychlosti Standardní
Typ servopohonu Elektrický
Typ řídicího signálu 3bodový
Třída ochrany II
Uzavírací síla [N] 5000 N
Zdvih [mm] 40 mm
Zpětná vazba polohy ne - nutný potenciometr

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality