TWA-Z, Napájecí napětí [V] AC: 24, 2.80 mm, Normálně zavřeno, 10.00 m
082F1270
TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, NC, termoelektrický pohon, 10 m
TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, NC, termoelektrický pohon, 10 m
Brutto hmotnost | 0.665 Kg |
Čistá hmotnost | 0.665 Kg |
Volume | 1.14 Liter |
EAN | 5702420116006 |
Brutto hmotnost | 0.665 Kg |
Čistá hmotnost | 0.665 Kg |
Volume | 1.14 Liter |
EAN | 5702420116006 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, NC, termoelektrický pohon, 10 m |
Délka kabelu [m] | 10 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilita s dimenzí AB-QM | DN 10-32 |
Napájecí napětí [V] AC | 24 V |
Napájecí napětí [V] DC | 24 V |
Poloha bez napájení | Normálně zavřeno |
Produktová skupina | Thermal actuators |
Schvalovací norma | EC EN 60730 |
SCIP dossier no. | 74181855-d0a7-446c-aa86-4e8550dffeea |
SCIP dossier product name | "TWA-Z" |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | TWA-Z |
Typ řídicího signálu | Zap/Vyp a PWM |
Třída ochrany IP | IP 41 |
Zdvih [mm] | 2.8 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, NC, termoelektrický pohon, 10 m |
Délka kabelu [m] | 10 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilita s dimenzí AB-QM | DN 10-32 |
Napájecí napětí [V] AC | 24 V |
Napájecí napětí [V] DC | 24 V |
Poloha bez napájení | Normálně zavřeno |
Produktová skupina | Thermal actuators |
Schvalovací norma | EC EN 60730 |
SCIP dossier no. | 74181855-d0a7-446c-aa86-4e8550dffeea |
SCIP dossier product name | "TWA-Z" |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | TWA-Z |
Typ řídicího signálu | Zap/Vyp a PWM |
Třída ochrany IP | IP 41 |
Zdvih [mm] | 2.8 mm |