ABNM A5 0-10V, LOG, Napájecí napětí [V] AC: 24, 6.5 mm, Normálně zavřeno

082F1166

ABNM A5 LOG, 24 V DC, 6,5 mm, NC, termoelektrický pohon

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.118 Kilogram
Čistá hmotnost 0.117 Kilogram
Objem 0.352 Liter
EAN 5702420124414

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ABNM A5 LOG, 24 V DC, 6,5 mm, NC, termoelektrický pohon
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kompatibilita s dimenzí AB-QM DN 10-32
Label product Yes
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Napájecí napětí [V] DC 24 V
Poloha bez napájení Normálně zavřeno
Produktová skupina Thermal actuators
Regulační charakteristika LOG
Schvalovací norma EC EN 60730
UL 60730
SCIP dossier no. 77dfd105-89e5-414f-9e67-6f33722f9b98
SCIP dossier product name 082F1166
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ ABNM A5 0-10V
Typ řídicího signálu Modulační
Třída ochrany IP IP54
Vstupní řídicí signál Y [V] 0 - 10 V
Zdvih [mm] 6.5 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality