ABN A5 On/Off, Napájecí napětí [V] AC: 24, 5 mm, Normálně zavřeno

082F1154

ABN A5, 24 V, 5 mm, NC, termoelektrický pohon

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.158 Kilogram
Čistá hmotnost 0.108 Kilogram
Objem 0.338 Liter
EAN 5702420124506

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ABN A5, 24 V, 5 mm, NC, termoelektrický pohon
Kompatibilita s dimenzí AB-QM DN 10-32
Label product Yes
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Napájecí napětí [V] DC 24 V
Poloha bez napájení Normálně zavřeno
Produktová skupina Thermal actuators
Schvalovací norma EC EN 60730
UL 60730
SCIP dossier no. 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b
SCIP dossier product name 082F1154
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ ABN A5 On/Off
Typ řídicího signálu Zap/Vyp a PWM
Třída ochrany IP IP54
Včetně kabelu Ano
Zdvih [mm] 5 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality